เผยแพร่สินค้าของคุณ
DSI ES880 Invisigate™ Turnstile
Detex

DSI ES880 Invisigate™ Turnstile

When tight security is required in high-traffic areas, the ES880 Invisigate™ turnstiles provide an optimal solution with an attractive modern design. Invisigate combines full-height glass barriers with an optical turnstile, ensuring controlled access with high-speed throughput. Customization is available in the same options as other DSI turnstiles, providing the flexibility required by unique installation designs.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Detects tailgating
    • High throughput easy entry or exit for authorized personnel
    • Field configurable for card-in/card-out/free-exit operation with no programming necessary
    • ADA compatible
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dsi-es880-invisigate-turnstile
  • Product familyTurnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Optical Turnstiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - ประตูหมุนทางเดินคนเดินเท้า
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง