Designed for Integration
Fastlane Glassgate 250 is an optical turnstile with sleek pedestal height barriers. It combines advanced optical technology with bidirectional swinging glass gates for rapid throughput and intelligent tailgate detection. With Fastlane, security has never looked so inviting.
Advanced intelligence
Fastlane turnstiles and speedgates have an advanced architecture based on distributed intelligence. An infrared beam matrix engineered with multiple microprocessors monitors pedestrian movement with pinpoint accuracy, detecting tailgaters as close as 1/4” apart. Inherently more secure, this technology also enables the fastest entry and minimizes false alarms.
IP enabled
Glassgate 250 Speedgate features Fastlane Connect™, a TCP/IP communication and control system that enables Web-based turnstile control from any PC, tablet, smartphone, or from Fastlane’s Multilane Controller.
Operation
Glassgate is designed to work in a normally closed mode, opening only after an access system approval. The glass barrier swings away from an authorized user. Barriers then either:
Glassgate will automatically sound a local alarm if someone enters without authorization.
User-friendly and safe
Fastlane Speedgates feature up to 32 safety beams designed to stop the barriers from moving in the event that any of the beams are broken. The units feature a fire alarm input to allow for unimpeded emergency egress and the units can be configured to fail safe in the event of power fail.
Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|
กรีนแลนด์ | โคลอมเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | ชิลี |
กวาเดอลูป | ซูรินาเม |
กัวเตมาลา | บราซิล |
กือราเซา | โบลิเวีย |
เกรเนดา | ปารากวัย |
คอสตาริกา | เปรู |
คิวบา | เฟรนช์เกียนา |
เครือรัฐดอมินีกา | เวเนซุเอลา |
แคนาดา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา |
จาเมกา | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
ซินต์มาร์เติน | อาร์เจนตินา |
เซนต์คิตส์และเนวิส | อุรุกวัย |
เซนต์ลูเซีย | เอกวาดอร์ |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |