เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRA Series - Window locking drives
D+H Mechatronic AG

FRA Series - Window locking drives

Performance features

- With motor electronics controlled via microprocessor for communication and sequence control of connected BSY+ and PLP window drives for opening windows
- To be used in conjunction with an internal chamber gearbox and 43 mm mounting distance
- Can be combined with any D+H drive with BSY+ technology
- BRV (for PLP) or VP (for BSY+) option required for connected window drive
- Up to 4 FRA 11‑BSY+ drives on one window possible
- Position display for the locking mechanism
- LED status display for the drive
- Automatic locking mechanism for the window
- Increased burglary protection

สเปคสินค้า
  • Technical data

    Supply: 24 V DC / ±15 % / 1 A
    Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Torque: 10 Nm *
    Rotation angle: 90° / 180°
    Service life: > 10000 cycles
    Type of protection: IP40
    Emission sound pressure level: LpA ≤ 70 dB(A)
    Temperature range: -5 °C ... +75 °C
    Fire resistance: B300 (300 min / 300 °C)
    Housin:g Polyamide
    Surface: Painted
    Colour: Silver (~ RAL 9006)
    Connection: 2.5 m silicone cable

    * Breaking load of square shaft

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fra_series
  • Product familyDrives
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special drives
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)43
  • ความลึก (มิลลิเมตร)43
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyamide
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ที่เปิดหน้าต่าง
  • IFC classificationActuator
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716