เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHD Series - Side-hung vent drives
SHD Series - Side-hung vent drives
    D+H Mechatronic AG

    SHD Series - Side-hung vent drives

    Performance features

    - For opening and closing side‑hung vents
    - For sash sizes to 1.2 x 2 m
    - With motor electronics controlled via microprocessor
    - Opening the windows to 65° in less than 30 sec.
    - Locking mechanism for the window in conjunction with window locking drive (optional)
    - Configurable locking direction on the drive
    - Programmable drive functions and different drive parameters
    - Bracket set included

    สเปคสินค้า
    • Technical data

      Supply: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Force of pressure: 500 N
      Tensile force: 500 N
      Service life: 20000 double strokes
      OPEN running speed: 11.8 mm/s
      OPEN running speed - SHEV: 15.2 mm/s
      CLOSED running speed: 11.8 mm/s
      Type of protection: IP50
      Emission sound pressure level: LpA ≤ 70 dB(A)
      Temperature range: -15 °C (-5 °C *) … +75 °C
      Fire resistance: B300 (30 min / 300 °C)
      Housing: Aluminium
      Surface: Powder-coated
      Colour: White aluminium (~ RAL 9006)
      Connection: 2.5 m silicone cable

      * In accordance with VdS 2580

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shd_series
    • Product familyDrives
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special drives
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ที่เปิดหน้าต่าง
    • IFC classificationActuator
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716