เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
    Dileoffice

    Aitana chair

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
    The sinuous mountain range of Aitana has inspired the creation of a new versatile chair that combines lightness, aesthetics and great versatility. Aitana is a new commitment to sustainable, organic and versatile design. An infinity of solutions adapted to every need, never forgetting thenecessary comfort for everyday life. Monocoque seat in 7 mm-thick, 100% recyclable polypropylene plastic injection molding, with UV protection for exterior use, reinforced with 30% fiber. Possibility of including an interchangeable seat PAD in injected polyurethane. Upholstered seat with 25 kg/m3 highdensity polyurethane foam padding. Wooden seat in 12 mm thick beech plywood.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aitana-chair
    • Product familyAitana
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)