เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wallpad
DinBox

Wallpad

Wallpad är en digital informationsskärm som används som ett digitalt våningsregister, men också som en portal för visning av meddelanden eller bilder. Utöver det har Wallpad även pekskärm och ett inloggningssystem där användare kan logga in och boka allmänna utrymmen, exempelvis tvättstuga.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DVR-WP21-PoE
  • Product familyWallpad
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wallpad
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)583
  • ความลึก (มิลลิเมตร)42
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
  • UNSPSC code461715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_43
  • Uniclass 2015 DescriptionKey card locks
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCard Key Access Control Hardware
  • OmniClass Number23-17 19 11 27
  • OmniClass TitleDoor Key Control Systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (35)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)