เผยแพร่สินค้าของคุณ
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 จาก 5 ดาว3.1(8 รีวิว)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M0506
  • Product familyTelevision
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat Screen
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)610
  • กว้าง (มิลลิเมตร)940
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - โปรเจคเตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (35)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (11)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)