เผยแพร่สินค้าของคุณ
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
    Dinoflex

    EVOLUTION Commercial Rubber Flooring

    Commercial flooring has evolved from traditional carpet and hard surfaces to our luxurious Evolution recycled rubber flooring. Designers can bring their visions to life with the brilliant colors creating a space that is cohesive and functional while standing the test of time. When you combine these striking color blends with high traction, underfoot comfort and superior sound reducing properties, this hardwearing, sustainable rubber flooring is perfect for a wide range of commercial applications. Experience the next generation in design.  

    ติดต่อกับ Dinoflex

    สเปคสินค้า
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)


      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32” (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼”(6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.evolution
    • Product familyRubber Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recycled Rubber Tile, Commercial Flooring, High‑Durability
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-02
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameRubber flooring
    • UNSPSC code30161705
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRubber Tile Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15 15
    • OmniClass TitleRubber Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes