เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLANK
DITON

BLANK

SLOT DRAIN CHANNEL SETUP is used to drain water off durable surfaces such as pavements, driveways and parking areas. This type of slot drain is for high and low traffic areas including personal application. The 100 mm inner diameter of the channel is fully sufficient for any rainwater drainage off the given durable surface. The manufacturing technology is unique; the whole slot drain is produced by a vibropress machine. Thanks to that, we can lower our price significantly, unlike rival products.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.blank
  • Product familySewerage program
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slotted gutters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationPipe Segment
  • UNSPSC nameRain gutters and accessories
  • UNSPSC code301517

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)