เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHEQUER
DITON

CHEQUER

A pure simplistic shape of our outdoor tiles KOSTIČKA asks to be combined with other tile types by DITON. It is a modern product line which is best used for little walkways in parks or gardens as well as little pavements. If you are planning on a curvy paving, KOSTIČKA is just the type you need as it stresses the curves incredibly.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chequer
  • Product familyPavement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CHEQUER
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701