เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBE
DITON

CUBE

Do you fancy strong, precise lines? Then the outdoor tiles KOSTKA are the right choice. Its perfectly rectangular appearance form an ideal pavement or little walkways. Thanks to its even shape, it can be very well combined with other DITON concrete outdoor tiling, as for instance with our Parketa product line.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cube
  • Product familyPavement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CUBE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701