เผยแพร่สินค้าของคุณ
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

A rather fitting name belongs to our concrete RETRO product line. Its surface is deliberately jaded. There are two procedures of the retro tiles' production; jading does not start until the product reaches the second phase. Thanks to its antique, historical look, it very well compliments historical objects, and it allows for the history of any place to be pronounced. When implementing this tiling by modern housing, it stresses the house's charm and draws the attention of any visitor.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.diton_retro
  • Product familyPavement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RETRO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)140
  • ความลึก (มิลลิเมตร)140
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701