เผยแพร่สินค้าของคุณ
LARGE FORMAT PAVEMENT
DITON

LARGE FORMAT PAVEMENT

Are you looking for the right outdoor tiles that would be best for your patio, walkways or any other area? Do you wish it would preserve the modern look with bigger areas as well? The untextured even paving will fulfil your wishes. The exclusive DITON design is based on current trends in the field.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.large_format_pavement
  • Product familyPavement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PLANAR PAVEMENT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
  • IFC classificationTexture
  • UNSPSC namePaving blocks
  • UNSPSC code30171701