เผยแพร่สินค้าของคุณ
PERMANENT FORMWORK
DITON

PERMANENT FORMWORK

Foundation blocks are used for foundations, load-bearing walls, cellars and fencing. After the concrete is poured in the middle, concrete or with rebar constructions can be formed into thickness of 150, 200, 250, 300, 400, and 500 millimetres. The pouring is done carefully and continuously with adequate consistency concrete mixture layer after layer up to the height of four layers of foundation blocks at one, i.e. the result can be up to a one-meter tall wall.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.permanent_formwork
  • Product familyMasonry program
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Permanent formwork
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameConcrete blocks
  • UNSPSC code30131502

สินค้าใกล้เคียง