เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Passage Door - Double Panel
Dividers by COXUSA

Sliding Passage Door - Double Panel

The DIVIDERS SLIDING PASSAGE DOOR is a system that can be mounted to a surface of a wall with no floor tracks required. The versatility of the SLIDING PASSAGE DOOR system combines the functionality and safety of a trackless door system. The SLIDING PASSAGE DOOR system is ideal for dividing small spaces and creating new and unique rooms such as a study, a retreat, a private nook and most often a master bedroom en suite - popular spaces in today's contemporary homes.

สเปคสินค้า
    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single and double panel systems
    • Accepts base boards from 1/4" to 7/8" thick
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Single Panel Configuration: maximum F/O size 50" x 100"
    • Double Panel Configuration: maximum F/O size 100" x 100"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sliding-passage-double
  • Product familyAluminum Framed Door Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Passage Door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)