เผยแพร่สินค้าของคุณ
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
สเปคสินค้า
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RitmicaSolid-double_panel_partition
  • Product familyRitmica
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ritmica Solid
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)70
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls