เผยแพร่สินค้าของคุณ
Divilux Metrica DA single glass partition wall
Divilux Metrica DA single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous asymetrical single-pane glass.
    สเปคสินค้า
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MetricaDA-double_glass_partition
    • Product familyFrameless Metrica
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metrica DA
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)