เผยแพร่สินค้าของคุณ
Divilux Metrica R single glass partition wall
Divilux Metrica R single glass partition wall
Divilux Metrica R single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica R single glass partition wall

    Partition wall system composed of framed single-glazed modules.
    สเปคสินค้า
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of single laminated glass modules of 6mm (33.1) framed in aluminum profile with a visible width of 30mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MetricaR-single_glass_partition
    • Product familyStructural Metrica
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metrica R
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls