เผยแพร่สินค้าของคุณ
Divilux Unica Slim single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Unica Slim single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
สเปคสินค้า
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 30mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UnicaSlim-single_glass_partition
  • Product familyUnica
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unica Slim
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)