เผยแพร่สินค้าของคุณ
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Insulation material 80mm

    High-performance insulation board with aluminum top layer and top-of-the-line anti-skid laminating layer for new construction, expansion or renovation for roof insulation above the rafter level.
    สเปคสินค้า
    • Material: Polyurethan insulation board with aluminum top layer and top-of-the-line anti-skid laminating layer. Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Nominal Value of Thermal Conductivity: 0.022 W/mK Value of Thermal Conductivity: 0.023 W/mK Permeability: μ = 40/200 Sizes: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Other thicknesses: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • Product familyPiched roof
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulating material
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_31_28_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyurethane (PUR) foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING