เผยแพร่สินค้าของคุณ
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm

    Vapour permeable windproof underlay with integrated self-adhesive edge. For use on fully insulated pitched roofs. Also suitable for use as a sheathing membrane. The roof system DELTA-MAXX PLUS energy saver membrane represents a new dimension in energy conservation. Up to 30 % lower air exchange rates means up to 9 % less energy consumed for heating. Is highly robust as well as extremely impact- and tear - resistant Is easy to lay thanks to the checkers embossed on their surface, which ensure straight cutting
    สเปคสินค้า
    • Material: Polyester non-woven fabric with a waterproof and vapour permeable PU coating and sealing self-adhesive edge.

      Fire resistance: Class B-s1, d2, EN 13501-1

      Tear strength: approx. 450/400 N/5 cm, EN 12311-1 + 2

      Watertightness: Class W 1, EN 13859-1 + 2

      Sd-Value: approx. 0,17 m, EN ISO 12572

      Servicetemperature range: -40 °C to +80 °C

      Short-term maximum temperature load of the material: +120 °C

      Resistance against driving rain: Pass in the driving-rain test for waterproofing and soft sheathing, TU Berlin

      Weight: approx. 190 g/m²

      Roll weight: approx. 14 kg

      Roll size: 50 m x 1,50 m


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mat_delta-maxx_plus_pitched-roof-course-0-4mm
    • Product familyPiched roof
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pitched roof courses
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองPolyester
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing membranes
    • UNSPSC code30151505
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 31
    • OmniClass TitleRoof Membranes
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING