เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
    Dolphin Solutions Ltd

    BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    Surface mounted hand dryer.
    สเปคสินค้า
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Mirror polished, brushed satin or white metal finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Less than 250mm width, ideal for restricted spaces Complies with the following certifications; SKA, Doc M, UL Variable motor speed and heater on/off facility Operates at only 350 Watts with heater off and low speed for maximum economy HEPA filter available, reducing spread of dust particles Sound level 73.7 dB @ 1 metre IP21 Rating BC2001 - Brush finish BC2001B - Mirror Polished finish BC2001W - White Metal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC2001
    • Product familyHand Dryers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Dryers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)279.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)201
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers