เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade 9kJ hand dryer

    Dyson Airblade 9kJ hand dryer. The fastest most energy efficient HEPA- filtered hand dryer.

    Low energy. Low running costs. The Dyson Airblade 9kJ hand dryer uses 9.1 kilojoules of energy per dry and costs just £52 a year to run in Eco mode.

    Hygienically dries hands with clean air. The HEPA filter captures 99.95% of particles as small as 0.1 micron, including bacteria and viruses, from the air.

    Fast hand drying in 10 seconds. Our powerful digital motor spins at 75,000 rpm to shift 23 litres of air per second, for a 10 second dry time use Max mode.

    Less waste. The Dyson Airblade 9kJ hand dryer produces up to 88% less CO₂ emissions than single-use paper towels and costs up to 87% less to run. Creating a better environment in your washrooms and the world outside.

    In summary:

    - Hygienic performance with HEPA filter, that captures 99.95% of particles, including bacteria and viruses

    - Up to 87% less expensive than single-use paper towels

    - Max and Eco mode

    - 5–year warranty (parts and labour)

    - "Lower than Paper Towels" carbon footprint certifed by the Carbon Trust

    - Supports LEED, BRREAM and WELL Accreditations

    - Product is NSF and HACCP accredited

    สเปคสินค้า
    • Dry time (ECO): 12 Secs

      Motor Power (Max): 900 W

      Motor Power (ECO): 650 W

      Sound Power Level (MAX): 79 dBA

      Sound Power Level (ECO): 76 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time (MAX): 10 Secs

      Weight: 4.5 kg

      Dry time: 12 sec

      Decibel level: 79 Decibel

      Stainless Steel Grade: 304 L

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hand-dryers-airblade-9kj
    • Product familyHand dryers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Airblade
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยมาเลเซีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC001212
    • ชื่อ ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers