เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder
Dolphin Solutions Ltd

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Wall mounted toilet roll holder, designed to accept two standard toilet rolls.
สเปคสินค้า
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BC271-2
  • Product familyToilet Roll Holder
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dual Roll Holder
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)93
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)23
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
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
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (20)