เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
    Dutton Brown

    Color Snug Hook

    The Color Snug Hook brings a playful, sculptural touch to functional hardware, its CNC-machined form finished with a smooth upward curve built to hold larger, heavier items with ease. Offered in 14 colors and three finishes, it's designed to feel less like an afterthought and more like an intentional design detail.

    A natural fit for entryways, mudrooms, closets, and bathrooms, this hook works equally well in residential and commercial settings. Install as a single statement or in multiples for a complete feel. Pair with other Dutton Brown fixtures for an integrated look across the entire space.

      สเปคสินค้า
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

        Width: 20mm

        Height: 58mm

        Depth: 71mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.snug-wall-hook
      • Product familySnug Hook
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Hooks
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-08-03
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)58
      • กว้าง (มิลลิเมตร)20
      • ความลึก (มิลลิเมตร)71
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)454
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      สหรัฐอเมริกา

      สินค้าใกล้เคียง