เผยแพร่สินค้าของคุณ
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder
Dolphin Solutions Ltd

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
A wall mounted standard toilet roll holder, with U-shape hinged bar.
สเปคสินค้า
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DP2104
  • Product familyToilet Roll Holder
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Roll Holder
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)135
  • ความลึก (มิลลิเมตร)66
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders