เผยแพร่สินค้าของคุณ
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)

Purist combines the strength of simple, classic architectural forms with sensual design lines and careful detailing. This pivot shower door handle contains elements of relaxed minimalism and modern design to harmonize with faucets and accessories from the Purist collection and nearly any bathroom decor. Its fluid design lines offer ease of cleaning.

Features

  • Generous 14" (356 mm) handle length
  • Double handle opens door from the inside and outside of the shower
  • For use with heavy glass pivot shower doors
  • Coordinates with other products in the Purist collection

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-705767
  • Product familyHandles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)16
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)2.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures