เผยแพร่สินค้าของคุณ
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED
    Dolphin Solutions Ltd

    DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    Baby changer in robust, germ-reducing and easycare stainless steel (AISI 304) All-stainless steel housing; all corners fully welded, visible surfaces satin finished and brushed, handle strip with glossy surface Comes as standard in a satin finish and available in coloured powder-coating Easy to open and close with maintenance free lifting mechanism supported by gas struts Table surface in grey polypropylene, molded, without any visible fixtures Intended for use with paper overlays TÜV-tested and certified according to: EN 12221-1:2008+A1:2013 / EN12221-2:2008+A1:2013 / AfPS GS 2019: 01 PAK Test load 150 kg. Approved for private use: Load capacity up to 11 kg / age up to 1 year Wear parts can be replaced as modules Installation dimensions: 902 x 568 x 110 mm Mounting: With four screws in wall opening through fixing holes in the side walls Delivery includes fixing material Weight, including single package: 25.1 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DP9300
    • Product familyBaby Change
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baby Change
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)566
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBaby changing units
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (20)