เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25Alu
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25Alu
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25Alu
    Dolphin Toilet Partition

    DOLPHIN Toilet Partitions LFF25Alu

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
    สเปคสินค้า
    • Dolphin Model : LFF 25 Alu (ดอลฟิน รุ่น LFF 25 Alu)แผ่น HPL (High Pressure Laminates) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. มาประกบ Foamboard อยู่ด้านในเนื้อระหว่างกลางแผ่น HPL ด้วยระบบ Sandwich Cold Press โดยใช้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเนื้อโพมจะแข็งเป็นพิเศษเหมือนไม้เทียมไม่เป็นสื่อลามไฟ และไม่บวมน้ำหรือพองตัวเมื่อสัมผัสกันน้ำ ขอบปิดทับด้วย PVC เกรด A ความหนา 2 มม. ทั้ง 4 ด้าน ด้วยระบบกาวร้อน Hotmelt ที่ 220 องศาเซลเซียส ไม่มีรอยต่อแผ่นสำหรับแผ่นกั้นกลางห้องสำหรับสีมาตรฐาน ความหนารวมของแผ่นไม่น้อยกว่า 25 มม. บานพับแบบ Gravity Hinge Stainless Steel SUS 304 เป็นแกนตั้งองศาบานพับด้านบน ยึดติดกับเสาข้าง โดยฝังแกนบานพับลงในบานประตูบานพับด้านล่างยึดติดกับเสาข้างและฝังแกนบานพับที่บานประตูด้านล่างกลอนอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแบบสไลด์ด้านหน้าแสดงสัญลักษณ์เขียวแดงเป็นทรงกลมโดยสามารถไขกลอนจากด้านหน้าได้ในกรณีฉุกเฉินด้านหลังเป็นรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ระบบคลิ๊กล็อคและขาตั้งสแตนเลส ชนิดทำสี Powder Coat

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DOLPHIN_Toilet_Partitions_LFF25Alu
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partitions
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1980
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles