เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOLPHIN Toilet Partitions HPL13SS
DOLPHIN Toilet Partitions HPL13SS
DOLPHIN Toilet Partitions HPL13SS
    Dolphin Toilet Partition

    DOLPHIN Toilet Partitions HPL13SS

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(15 รีวิว)
    สเปคสินค้า
    • Dolphin Model : HPL 13 SS (ดอลฟิน รุ่น HPL 13 SS)ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป วัสดุทำจากแผ่น High Pressure Laminate หรือ Compact Laminate ความหนา 13 มม. คุณสมบัติของแผ่นมาตรฐานทนน้ำ ทนกรดด่าง ทนขีดข่วน โดยกลึงขอบลบคมทั่วทั้งแผ่นใช้งานได้พื้นที่แห้งและเปียกกันน้ำได้ 100% อุปกรณ์เป็นบานพับทรงสี่เหลี่ยมขอบโค้งมน ด้านนอกเป็นแป้นกลมสำหรับปิดหัวน๊อตทำจาก Stainless Steel SUS 304 เป็นบานพับสปริง มีเกลียวสามารถปรับสปริงแข็ง-อ่อนได้อยู่ตรงกลางแกนของบานพับ พร้อมตัวรับน็อตกลอน Stainless Steel SUS 304 ทรงกลม ประกบกันกับตัวกลอนด้านหน้าแสดงสัญลักษณ์เขียวแดงเป็นทรงกลม พร้อมตัวรับกลอน โดยสามารถไขกลอนจากด้านหน้าได้ในกรณีฉุกเฉิน และขาตั้ง Stainless Steel SUS 304

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DOLPHIN_Toilet_Partitions_HPL13SS
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partitions
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1980
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles