เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25SG
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25SG
DOLPHIN Toilet Partitions LFF25SG
    Dolphin Toilet Partition

    DOLPHIN Toilet Partitions LFF25SG

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)
    สเปคสินค้า
    • Dolphin Model : LFF 25 SG (ดอลฟินรุ่น LFF 25 SG)แผ่น HPL (High Pressure Laminates) ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. มาประกบ Fomeboard อยู่ด้านในเนื้อระหว่างกลางแผ่น HPL ด้วยระบบ Sandwich Cold Press โดยใช้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเนื้อโพมจะแข็งเป็นพิเศษเหมือนไม้เทียมไม่เป็นสื่อลามไฟ และไม่บวมน้ำหรือพองตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำ ขอบปิดทับด้วย PVC เกรด A ความหนา 2 มม. ทั้ง 4 ด้านด้วยระบบกาวร้อน Hotmelt ที่ 220 องศาเซลเซียส ไม่มีรอยต่อแผ่นสำหรับแผ่นกั้นกลางห้องสำหรับสีมาตรฐาน ความหนารวมของแผ่นไม่น้อยกว่า 25 มม. บานพับแบบ Gravity Hinge Stainless Steel SUS 304 เป็นแกนตั้งองศา บานพับด้านบนยึดติดกับเสาข้าง โดยฝังแกนบานพับลงในบานประตู บานพับด้านล่างยึดติดกับเสาข้างและฝังแกนบานพับที่บานประตูด้านล่างกลอน Stainless Steel SUS 304 ทรงกลม ประกบกันกับตัวกลอนด้านหน้าแสดงสัญลักษณ์เขียวแดงเป็นทรงกลม พร้อมตัวรับกลอนโดยสามารถไขกลอนจากด้านหน้าได้ในกรณีฉุกเฉินและขาตั้ง Stainless Steel SUS 304

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DOLPHIN_Toilet_Partitions_LFF25SG
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Partitions
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1980
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - แผงกั้นห้องและโถปัสสาวะ
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles