เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
Domal TOP TB65 Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Windows

    This system combines high thermal and wheater performance with a reduced section that can be easily applied both in renovation and new constuction. Very versatile solution in terms of aesthetics and configurations. It is available in all the aesthetic lines of sash and glazing bead (rounded, squared, edged and loft aesthetics). The solutions with squared, rounded and sphere vent is avaiable also with fitting glass.
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-7) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 46 (-2;-7) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,43 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domal_aluminium_window_toptb_65
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Windows
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)