เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domal TOP TB65 Minimale Windows
Domal TOP TB65 Minimale Windows
Domal TOP TB65 Minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Minimale Windows

    Excellent performance in terms of thermal, acoustic and air / water / wind tightness combined with the new design trends: minimal lines with reduced visible aluminum surface. Wider glass surfaces and therefore more light entering your home. Also in terms of design it perfectly combines with any style of living thanks to the possibility of choosing between the solution with a rounded vent, more in line with traditional styles, or with a square shape, with a distinctly modern and essential style. It is available in all the aesthetic lines of vent and glazing bead (rounded, squared, edged and loft aesthetics).
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 42 (-1;-5) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,41 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domal_aluminium_window_toptb_65_minimale
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Windows
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)