เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domal TOP TB55 Windows
Domal TOP TB55 Windows
Domal TOP TB55 Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 Windows

    The solution is ideal for renovations. While maintaining a reduced section, the system is able to reach the maximum performance classes in terms of resistance to atmospheric agents, confirming itself as a reference point in its segment. The system guarantees maximum versatility from the aesthetic and construction point of view.
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove PERFORMANCE: - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB with glass Rw = 49 dB and Rw(C;Ctr) = 44 (-1;-4) dB with glass Rw = 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw = 1,68 W/m2K with glass Ug = 1,0 W/m2K and psi = 0,036 W/mK
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domal_aluminum_window_toptb_55
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Windows
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)