เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 minimale Windows

    Thanks to the reduced section of the frame, this Domal solution makes it possible to respond to the most varied needs linked to the renovation of existing building envelopes, while maintaining a constant eye for design and significantly contributing to the contribution of natural light in the environment compared to standard doors and windows. Maximum versatility also in terms of available configurations.
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99,5mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 49 dB and Rw(C;Ctr)= 40 (-1;-4) dB with glass Rw= 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,65 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domal_aluminum_window_toptb_55_minimale
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Windows
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)