เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Wood Windows

    Developed on the basis of the Domal system par excellence, the new aluminum-wood guarantees high sealing performance also meeting the most demanding requests for thermal insulation. Modern and traditional at the same time, wood enhances the personality of each environment, adapting to any context. The external aluminum ensures durability and extraordinary ease of maintenance.
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 68.8mm - Vent depth: 92.8mm - Sightline lateral section: 109.6mm - Sightline central section: 157.2mm - Sightline transoms: 90mm - Glass site in vent: 23mm - Frame overlap: 25mm - Glass depth: up to 59mm - Hardware: Alu16 - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 41 (-2;-5) dB with glass Rw= 42 dB and Rw(C;Ctr)= 45 (-1;-5) dB with glass Rw= 49 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domal_aluminum_window_toptb_65_wood
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Windows
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)65
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)