เผยแพร่สินค้าของคุณ
DoorKing 1506-086 Surface Mount Access Control Keypad Stainless Steel Faceplate
DoorKing

DoorKing 1506-086 Surface Mount Access Control Keypad Stainless Steel Faceplate

DoorKing 1506-086 Surface Mount Access Control Keypad Stainless Steel Faceplate

The DKS family of keypads provides access control for virtually any application where digital code entry is desired.  These keypads are available for stand-alone applications or for connection to an access controller via 26-bit wiegand or RS-485 communications.  Be sure to check the specification tab to determine which keypad is right for your application.  These vandal resistant keypads use stainless steel faceplates, galvanized steel sub-plates and are housed in a rugged steel cabinet.  Some are available in surface mount or flush mount configurations, check the specifications tab for more information and details.

Features: 
Ideal for controlling doors or gates.
Add or delete individual codes from the keypad (1506 series).
Add or delete individual codes from an Android Smartphone using the DKS App (1515 series).
"Hold" codes to latch open a door or gate.
EEPROM Memory.
LED Lighting.
Lighted keypad.

As Featured On Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specifications:

    Model 1506
    Stores up to 1000 4-digit entry codes.
    Six 5-digit entry codes.
    Two Form C dry contact relays.
    Time zone inputs.
    Secondary keypad capability.
    Operates on 16 volt AC power.
     
    Surface Mount Stainless Steel Faceplate - P/N 1506-086

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DoorKing-1506-086-Surface-Mount-Access-Control-Keypad
  • Product familyAccess Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Access Control
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.25
  • กว้าง (นิ้ว)5.25
  • ความลึก (นิ้ว)4.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • UNSPSC nameSecurity or access control systems
  • UNSPSC code46171619
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control
  • OmniClass Number23-29 13 00
  • OmniClass TitleSecurity Access Controls

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)