เผยแพร่สินค้าของคุณ
DoorKing 1601 Parking Control Barrier Gate Operator
DoorKing

DoorKing 1601 Parking Control Barrier Gate Operator

DoorKing 1601 Parking Control Barrier Gate Operator (Arm purchased separately)

IThe 1601 operator is designed for single lane (14 ft. max) vehicular traffic control in high traffic commercial and industrial applications.   The 1601 operator is designed so that it can be mounted on either the left or right-hand side of the roadway and is available in white or gunmetal gray finish.   The operator can be equipped with a DC convenience open package (optional) that will automatically raise the arm in the event of a power outage.

Features: 
Magnetic limit control.
Ports for plug-in loop detectors.
Automatic sequencing inputs for use with slide and swing gate operators.
Up input memory buffer.
Down memory option.
Multiple up commands.
Two convenience outlets.
360° gear box rotation.
Gate tracker reporting output.
Programming switches.
Built-in power On/Off switch.
Left or right hand mount.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specifications: 

    1/2 HP continuous-duty motor.
    115, 230*, 460* VAC.   (*230 and 460 volt units use a step-down power transformer to achieve 115 volt operating voltage.)
    40:1 gear-box running in a continuous oil bath.
    Arm rotates 90° in approximately 1.5 seconds.
    Class II, III and IV applications.
    Compliant with UL 325 and 991.  ETL Listed.  (Note: To be compliant with UL 325 and industry safety guidelines, entrapment protection devices need to be installed with this gate operator.  Your professional DKS system installer can provide you with more details on these devices and on current industry safety standards.)
    Dimensions (operator only): 15.25"W x 39.5"H x 14.75"D.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DoorKing-1601-Parking-Control-Barrier-Gate-Operator
  • Product familyAccess Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vehicular Gate Operators
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)39.5
  • กว้าง (นิ้ว)15.25
  • ความลึก (นิ้ว)14.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • UNSPSC nameSecurity or access control systems
  • UNSPSC code46171619
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
  • OmniClass Number23-29 13 00
  • OmniClass TitleSecurity Access Controls

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)