เผยแพร่สินค้าของคุณ
DoorKing 1812-081 Classic Surface Mount Access Control System
DoorKing

DoorKing 1812-081 Classic Surface Mount Access Control System

DoorKing 1812-081 Classic Surface Mount Access Control System

The model 1812 is a unique telephone intercom system that allows homeowners to use their telephone as an intercom to speak to a guest at a front door or gate without the necessity to pay for an additional telephone line at their home. With its "intercom mode" programming feature, the 1812 can also be connected to a PBX or KSU type system, making it ideal for small businesses to control access through a single door or gate. Visitors are easily identified by voice communication and can be granted or denied access directly from a touch-tone telephone. The 1812 is available in surface, wall and flush mount designs.

Features: 
Distinctive double ring identifies visitor calls from regular calls.
Call waiting.
Call forwarding.
3 preprogrammed call out telephone numbers.
"Do Not Disturb" time zone.
Hold open time zones.
Built-in time clock.
Entry code time zone.
"Flash" entry code.
LED lighted faceplate.
2 relays for door/gate control.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • 1812-081

    Specifications: 
    Hands free, full duplex digital audio circuit.
    Connects in series with the residential phone line. By-pass switch provided.
    EEPROM Memory Chip.
    Stores up to 3 call forwarding numbers.
    Full duplex communication.
    50, 4-digit entry codes.
    24 VAC, 20 VA (250 ma) power transformer provided.
    FCC (US): DUF6VT-12874-OT-0
    DOC (CAN): 1736 4507 A
    Complies with UL 294; ETL Listed.
    Surface mount dimensions: 6.13"H x 10"W x 5.25"D.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DoorKing-1812-081-Classic-Surface-Mount-Access-Control-System
  • Product familyAccess Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Telephone Entry
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.13
  • กว้าง (นิ้ว)10
  • ความลึก (นิ้ว)5.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • UNSPSC nameSecurity or access control systems
  • UNSPSC code46171619
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
  • OmniClass Number23-29 13 00
  • OmniClass TitleSecurity Access Controls

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)