เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C02 - Entrance Systems

    • Total height = 2.400 mm, passage height = 2.200 mm, upper body part = 200
    • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
    • Safety strips on opposite shearing edges.
    • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
    • Maintenance openings in the lower ceiling plate.
    • Rotating unit four-leaf 180°, fixed, on centrical bearings, all-round aluminium profiles T56 mm
    • with sealing brushes.
    • Tempered safety glass.
    • Without handles.
    • Horizontal and vertical safety strips at the door leaves.
    • Two bar bolts prepared for customer's profile cylinder.
    • Powder-coated in an RAL colour.
    • SA3 servo drive with OPL 03 (choice between aluminium or stainless steel), rotates
    • at walking speed.
    • Start by means of infrared sensors.
    • 2 x pre-sensors, installed in ceiling plate.
    • One emergency off switch installed at the corner profile (inside). If night slides
    • outside are present, they are installed on the reader post or night slide wings
    • (electrical adapter kit for NS required).
    • Two push-buttons, Ø 20, for those with reduced mobility.
    • Control system integrated in the unit.
    • Power supply 230 V 50 Hz.
    • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
    • unevenness, we recommend you install a floor element).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Talos_RDR-C02
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย