เผยแพร่สินค้าของคุณ
AL 401 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 401 Automatic Sliding Door Operator

The AL 401 is the ultimate heavy duty deluxe automatic door operator, engineered to accommodate the extremes of automatic door control. Its unique rubber mounted stainless steel tracking system and heavy duty cowl provide the ultimate in product longevity, load capacity (400kg Max.) and installation alternatives. The AL 401 automatic operator is fully compliant to the N.C.C (BCA) and is tested to Australian Standard AS5007, 1 million cycle endurance testing clause 4.4.1.1. and main power fail test clause 4.4.2  by a NATA accredited facility.

  • Total door weight to 400 kg
  • Made In Australia
  • 1 million cycle AS5007- endurance tested
  • Stainless Steel track system
  • Smart lock technology
สเปคสินค้า
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 401 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a stainless steel track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 400 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AL401_BiParting_Wall-Hosted
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา