เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, ESA200 Showcase

    2.8 จาก 5 ดาว2.8(5 รีวิว)

    Commercial Fixed Sidelite Automatic Sliding Door

    The ESA200 is an extruded aluminum stile and rail door designed for interior or exterior applications where emergency breakout of only the sliding panels is required.

    The ESA200 is recommended for large opening applications. Reduced air infiltration allows handling of windy conditions. Egress capacity comparable to standard swing doors.

    • Breakout of active sliding panels only (fixed sidelites)
    • Narrow or medium stile designs
    • Clear or dark bronze anodized aluminum finish
    • Performance glass options
    • Overhead combination safety and activation sensors


    สเปคสินค้า
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • SM          Single panel, Medium stile
      • SN          Single panel, Narrow stile
      • SMP       Single panel, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • SNP        Single panel, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      Bi-parting panel doors

      • BM         Bi-parting  panels, Medium stile
      • BN          Bi-parting  panels, Narrow stile
      • BMP      Bi-parting  panels, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • BNP       Bi-parting  panels, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA200 product page.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.automatic_sliding_door_ESA200
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Sliding Doors
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-20
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Entrances