เผยแพร่สินค้าของคุณ
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05

Kentaur turnstiles

These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.
Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kentaur_fts_l05
  • Product familyKentaur Full-Height Turnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kentaur Full-Height Turnstiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameSecurity or access control systems
  • UNSPSC code46171619
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_40_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

พื้นที่การขาย

ยุโรป