All Glass Revolving Door
The Crane 4000 Series provides the elegance and clean styling of glass and metal to create a grand first impression to your building entrance. More and more storefronts and building enclosures are using structural glass facades. In such applications, the entrance system should not only conform to, but reinforce the rich styling and sleek lines of the all-glass design.
Size and Function are customizable
Manual operation only
Manual speed control
All glass entrances allow maximum natural light along with the ability for the interior and exterior to be in harmony with one other. The original all glass revolving door, the Crane 4000 offers graceful design and sleek lines for a striking entrance for high end store fronts and building entrances. The 4000 Series door is fully customizable, including push bars and attachment options to the store front, and the connection between the enclosure wall and exposed ceiling glass.
The 4000 Series is a manual operation revolving door but can also be engineered with Motion Assist 360.
Object filename indicates wall attachment configuration type: A B C D E F G H I J K L P Q R and Custom (see diagram) and Revit wall types: Solid Wall [no tag] or Curtain Wall, CW.
CAD DWG format files available on the Crane 4000 product page online.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |