เผยแพร่สินค้าของคุณ
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
    Dornbracht

    13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm

    Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
    สเปคสินค้า
    • Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm

      • 220 mm projection
      • cascade
      • plate 78 mm x 192 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome,platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13430730
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.54
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps