เผยแพร่สินค้าของคุณ
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
    Dornbracht

    13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

    Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

      • 235 mm projection
      • cascade
      • height of mixer 100 mm
      • height up to aerator 80 mm
      • hole diameter 32 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13630740
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Deck mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps