เผยแพร่สินค้าของคุณ
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm
    Dornbracht

    13672780 MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

    MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • MEM bath spout without diverter for free-standing assembly 280 mm

      • 280 mm projection
      • cascade
      • total height 830 - 900 mm
      • height up to aerator 665 – 735 mm
      • push-on rosette 130 x 130 mm
      • max. flow 47.8 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13672780
    • Product familyMEM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MEM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps