เผยแพร่สินค้าของคุณ
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

    Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
    สเปคสินค้า
    • Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 29 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13801892
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps