เผยแพร่สินค้าของคุณ
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713882FF0010 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2" 

    สเปคสินค้า
    • Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 6-1/2" 

      • 6-1/2" Projection
      • US drain with overflow
      • Swiveling spout 360°
      • Round aerated stream
      • Total height 11-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 6-3/8"
      • Valve hole diameter 1-1/4"
      • Spout hole diameter 1-3/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20713882FF0010
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory faucets - Deck mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.93
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures