เผยแพร่สินค้าของคุณ
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
22901782 Angle valve
    Dornbracht

    22901782 Angle valve

    22901782 Angle valve

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • 22901782 Angle valve

      • rosette 60 x 60 mm
      • hose covering 200mm, for shortening
      • 1/2" connection
      • WRAS: 1612001

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.22901782
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pop-up waste and supply fittings - Angle valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.86
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011344
    • ชื่อ ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ